Balkonkraftwerke haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Strom aus Solarzellen am eigenen Balkon zu erzeugen und dadurch bares Geld zu sparen, ist für immer mehr Hausbesitzer und Mieter eine attraktive Option.
Doch so einfach Montage und Installation auf den ersten Blick erscheinen, treten bei der praktischen Umsetzung doch bisweilen auch Hürden auf. So passt das mitgelieferte Montagematerial nicht immer zur Situation vor Ort. Dies stellte auch Michael Konrad aus dem saarländischen Neunkirchen fest, denn die Halterungen für die Anbringung des Grundgerüstes waren zu kurz und passten einfach nicht zu den Balkonpfosten.
Von einem Bekannten kam der Hinweis, sich doch mal bei MiniTec umzuschauen – was zur Lösung des Problems führte: Hausbesitzer Konrad orderte ein 30er Profil in der benötigten Länge und fand so die perfekte Lösung, die vier Solarmodul-Halterungen mit den drei Geländerpfosten zu verbinden – über ein durchgehendes Profil. Die beim Kraftwerk mitgelieferten 8er Edelstahlschrauben ließen sich dabei problemlos in die MiniTec-Profilnut einschieben.
Ein durchgängiges MiniTec-Profil ersetzt zu kurze mitgelieferte Befestigungen.