Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Pneumatik

Pneumatik-Bauteile aus dem Baukasten

Optisch ansprechende und wirtschaftliche Lösungen lassen sich mit unseren Pneumatik-Komponenten und der Verwendung unserer Konstruktionsprofile als Luftführung realisieren. Die Profile sind zur Führung der Druckluft bestens geeignet. Mehr erfahren

Alle Produkte Profilserie 30 Profilserie 45 Sonderprofile

Für Einsatzbereiche mit Druckluft

Die MiniTec-Standardprofile sind für Druckluftführung ideal. Handelsübliche Anschlüsse lassen sich einfach und flexibel ohne besondere Anschlussbauteile verwenden. Unser Portfolio beinhaltet Pneumatik-Anschlussplatten, Verschlusstopfen, Verschlussplatten, Schnellschusskupplungen und pneumatische Hubeinheiten inklusive doppelwirkendem Pneumatikzylinder und bietet somit alles, was zur sauberen und optisch ansprechenden Verlegung der Drucklufttechnik notwendig ist.

Modulare Pneumatik-Elemente aus dem Baukasten

Die Pneumatik-Anschlussplatten sind in einem Druckgussverfahren aus Aluminium gefertigt und werden anschließend mittels einer Pulverbeschichtung bearbeitet, um eine Resistenz von Außeneinflüssen zu gewährleisten. Sie werden verwendet um Hohlkammer-Enden zu verschließen und Pneumatik-Anschlüssen anzuschließen. So kann an den Profilen Druckluft zugeführt bzw. entnommen werden. Alle MiniTec-Standardprofile sind als Ein- oder Mehrkammernsystem nutzbar. Alle Standardprofile mit runder Kammer können als Druckluftleitung eingesetzt werden. Die Luftentnahme ist an jeder beliebigen Stelle möglich.

Einfache und flexible Montage

Unsere Verschlussstopfen aus Messing sowie unsere Schnellschlusskupplung aus vernickeltem Messing können direkt an unseren Profilflächen montiert werden, ebenso wie die Pneumatik-Verschluss- und Anschlussplatte oder die pneumatische Hubeinheit mit Zylinder. Die Pneumatik-Anschlussplatte wird dabei mit dem Befestigungsmaterial aus dem Lieferumfang an der Profilnut befestigt, wohingegen die Pneumatik Verschlussklappe direkt auf der Dichtplatte aufgelegt oder angeschraubt wird. Die Verschlussstopfen zum Verschließen von Profilkammern bestehen aus Messing und werden mit Hilfe eines Dichtungsbandes sicher eingeschraubt. Für das Plus an Stabilität und Sicherheit vertrauen Sie auf die Pneumatik-Bauteile von MiniTec.

Zurück zu den Produkten