Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Antrieb & Steuerung

Antriebstechnik und Steuergeräte für Ihr Profilsystem

Unsere Steuerungs- und Antriebstechnik hat sich bereits bei zahlreichen Anwendungen in verschiedenen Branchen bewährt und ist auf unserer Profilsystem nach Baukastenprinzip und die Lineartechnik abgestimmt. Unsere erfahrenen Experten projektieren und realisieren dabei ganzheitliche Lösungen: Die Grundlage dafür bildet unser flexibles Baukastensystem aus Aluprofilen, Linearführungen und Elementen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung. Ergänzt werden diese durch Komponenten der Pneumatik und Steuerungstechnik sowie Förderanlagen, Systeme für den Werkstückträger-Transport und Antriebe. Mehr erfahren

Alle Produkte Profilserie 30 Profilserie 45 Sonderprofile
Zurücksetzen Menü Schließen
Kachelansicht
Listenansicht
Produkte pro Seite
12
12
24
36
Sortieren nach:
Beliebtheit
Beliebtheit
Neues Produkt
Top Produkt

Elektrokonstruktionen mit neuster Technologie

Grundlage für die Konstruktionen ist die Planung der Hardware, bei der unsere Experten für die jeweilige Aufgabenstellung die optimale Konfiguration auswählen. Steuerungskonzepte entstehen in der Regel modular mit dezentraler Intelligenz. Die Auslegung der Antriebe übernehmen unsere Spezialisten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der eingesetzten Mechanik unter Verwendung modernster Servotechnik.

Schaltschrankbau - Expertise auf höchstem Niveau

Schaltschränke werden nach Vorgabe der Elektroplanung und Freigabe durch unsere Kunden im eigenen Haus durch unsere Fachleute bestückt und verdrahtet. Eine intensive Funktionsprüfung im Haus mit neuesten Testeinrichtungen ist die Gewähr für die Qualität und sichere Funktion unserer Steuergeräte, Antriebe und Anlagen.

Softwareentwicklung - Alles aus einer Hand

Die Ablaufprogramme unserer Anlagen werden für SPS- oder PC-Steuerung erstellt. Die Programmierung führen unsere Spezialisten aus mit Simatic Step 7 und dem TIA Portal nach IEC Norm. Die Hersteller-unabhängige CoDe-Sys-Programmierung ist ebenfalls möglich. Die Integration unserer Komplettlösungen in die kundenseitig vorhandene ERP kann auf Wunsch ebenfalls realisiert werden.

Visualisierung - Sicher bedienen und beobachten

Die eindeutige Abbildung der Steuerprozesse ist eine wesentliche Voraussetzung für eine sichere Bedienung Ihres Systems. Wir erstellen eindeutige Abbildungen und Bedienungsoberflächen für eine sichere Bedienung der Steuergeräte, Anlagen und Produktionen. Dadurch wird nicht nur der Ablauf visualisiert, sondern es werden auch Störmeldungen optisch signalisiert und für die Bediener leicht verständliche Hilfstexte angezeigt. Außerdem vereinfachen unterschiedliche Benutzerebenen die Bedienung zusätzlich: So passt sich die Visualisierung dem jeweiligen Bediener an.

Lückenlose Konzeption und erstklassiger Service

Mit der kompatiblen und auf das System abgestimmten Steuerungs- und Antriebstechnik profitieren Sie von unserer jahrelangen und branchenübergreifenden Erfahrung. Dabei verschaffen wir Ihnen bereits in der Planungsphase wesentliche Kosten- und Zeitvorteile. Unser Ziel ist es, für jede Aufgabenstellung die optimale Lösung zu erarbeiten, individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Unser Team begleitet Sie vom ersten Konzept bis zur Inbetriebnahme fachmännisch und lückenlos. Überzeugen Sie sich jetzt von der MiniTec Qualität!

Zurück zu den Produkten