• en
Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Gleitlager

Gleitlager: Gleitelemente für Drehbewegungen

Gleitlager sind wesentliche Maschinenelemente, die die Reibung zwischen zwei sich bewegenden Oberflächen verringern. Sie werden sowohl für Drehbewegungen als auch zur Unterstützung und Führung beweglicher Teile eingesetzt. Im Gegensatz zu Wälzlagern, die mit Kugeln oder Rollen arbeiten, nutzen Gleitlager Gleitelemente. Dies führt zu einer größeren Kontaktfläche, die eine geringere Flächenpressung und eine höhere Reibung zur Folge hat. Bei Minitec finden Sie eine breite Produktpalette und das passende Gleitlager für Ihre spezifischen Anforderungen – in bewährter Qualität und Zuverlässigkeit. Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Gleitlager erfahren?

JETZT KONTAKTIEREN

Einsatzbereiche und Vorteile von Gleitlagern

Gleitlager wurden für Anwendungen entwickelt, die keine hohen Anforderungen an Führungsgenauigkeit stellen, jedoch extremen Einsatzbedingungen standhalten müssen. Gleitlager von Minitec zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, hohe Lasten und Stoßbelastungen aufzunehmen, was sie zur optimalen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen macht. Sie bieten hohe Präzision und Langlebigkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Darüber hinaus sind sie besonders geeignet für Nassbetrieb, hohen Staubanfall oder Mangelschmierung. Durch den direkten Kontakt der Gleitflächen ermöglichen sie eine gleichmäßige und vibrationsarme Bewegung von Maschinen- und Anlagenteilen.

Gleitlager