Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Linearsystem

Ganzheitliche Linearsysteme mit
Linearführungen von MiniTec

Unsere Lineartechnik ist die perfekte Ergänzung des Profilsystem-Baukastens und mit diesem kompatibel. Deshalb sind die auf dem Linearsystem basierenden Produkte und Lösungen sehr flexibel und perfekt aufeinander abgestimmt. Ob Pick & Place, Portalroboter, Messeinrichtung, Zuführung oder Handlingseinrichtung: Dank langjährigem Know-how und eigener Fertigung basieren alle Linearkomponenten von MiniTec auf hochwertiger Lineartechnik inklusive hochpräziser Linearführungen und Präzisionsstahlwellen . Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Linearsysteme erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Die optimale Lineareinheit für jede Anwendung

Wir bieten Ihnen für jede Anwendung die optimale Linearführung und passende Lineareinheit. Mit Hilfe von hochwertigen Rundführungen, Schienenführungen und Linearmodulen verbinden wir höchste Produktionsgeschwindigkeit mit präziser Genauigkeit. So erhalten Sie ein perfekt aufeinander abgestimmtes Linearsystem, das belastbar und präzise bearbeitet ist.

Moderne Lineartechnik sichert Präzision

Die Produktion unserer Lineartechnik-Komponenten erfolgt mit modernsten CNC-Maschinen und wird während des kompletten Herstellungsprozesses von den erfahrenen Augen unserer Mitarbeiter überwacht. Die eigene Fertigung und umfangreiche Lagerhaltung ermöglichen ein sicheres Zeitmanagement sowie das Verhindern von Lieferengpässen. So garantieren wir Ihnen Wirtschaftlichkeit und sichere Termineinhaltung, wenn Sie auf Lineareinheiten von MiniTec vertrauen.

Unsere Variationen an innovativer Lineartechnik

  • Gehärtete Präzisionswellen, einsatzfertig bearbeitet, von 3 mm bis 100 mm Ø mit passenden Linearlagern und Wälzlagern
  • Profilschienenführungen in allen gängigen Ausführungen aus Cf53 oder korrosionsarmem Stahl
  • Rollenführungen auf der Basis unserer Aluprofile
  • Linearmodule mit hochbelastbaren Schienenführungen, komplett mit Antrieb, Steuerung und Anwendungsprogrammierung mit unserer CAD Software

Ihr zuverlässiger Partner im Bereich Linearsysteme

Da der Bereich Lineartechnik ein Höchstmaß an Präzision erfordert, haben Sie mit MiniTec einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Wir setzen auf die stetige Weiterbildung unserer Mitarbeiter, umfassendes Qualitätsmanagement und das Streben nach Präzision und Perfektion. Darüber hinaus folgen die MiniTec Lineareinheiten der praktischen Modulbauweise und sind daher flexibel und untereinander kompatibel.

Zurück zu den Produkten

Katalog Linearsystem   (40 MB)
Drehen und Fräsen   (963 KB)
Überblick zur Lineartechnik