Zurück

Zyl. Schraube M08x16

Artikel-Nr. 21.1200/0
Shop-Verfügbarkeit
Bitte wählen
Bitte wählen
Stahl
Stahl, rostfrei
Bitte wählen
Bitte wählen
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
M 8
Bitte wählen
M 5
M 6
M 8
M 12
Preise und Bestellmöglichkeit nur für registrierte und eingeloggte Firmenkunden.

  • Stahl, verzinkt
  • Gewinde (d) : M 8
  • Länge (l) : 16 mm
  • Gewicht = 0,009 kg/Stück