Kontakt
News abonnieren
Minitec weltweit
de
en
Produkte
Profilsystem
Profilserie 30
Profilserie 45
Sonderprofile
Durchbiegung berechnen
Abdeckkappen
Verbindungselemente
Scharniere & Gelenke
Griffe, Schlösser & Anschläge
Einfass-, Abdeck-, Gleit- und Dichtprofile
Linearsysteme
Präzisionsstahlwellen in eigener Fertigung
Linearmodule
Linearsystem LR
Verstelleinheiten
Gleitführungen
Linearsystem LB
Linearlager
Wellenböcke
Gehäuseeinheiten
Quattro Linearschlitten
Traverse
Wellenunterstützung
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatz-Konfigurator
Tischgestelle
Tischgestelle höhenverstellbar
Portalaufbauten
Höhenverstellungen
Tischplatten & Zubehör
Unterschränke & Befestigungssets
Beleuchtung
Energieversorgung
Zubehör
Fußstützen & Arbeitsplatzmatten
Lifter & Zubehör
Pneumatik
Kanban-Systeme
Montagevorrichtungen
ESD-Zubehör
Fördertechnik
Förderband-Konfigurator
Förderband Komponenten
Rollenbahnen
Zahnriemenförderer
Transfersystem TSG
Gliederkettenförderer
Transportwagen
Schutzsysteme
Schutzzäune und Trennwände
Schwenktür
Hubtür mit Fallsicherung
Lärmschutz
Hygieneschutz
Stahlwellen
Branchenprodukte
Feuerwehr
Fahrzeugausbau
Photovoltaik
Assistenzsystem
Lösungen
Branchenlösungen
Batterieproduktion
Fahrzeugausbau
Feuerwehrtechnik
Forschung und Hochschulen
Hotels und Gastronomiebetriebe
Medizingeräte
Pharmaindustrie
Photovoltaik
Solarthermie
Werkstätten
Komplettlösungen
Fördersysteme
Miniförderbänder
Förderbänder
Gliederbandförderer
Palettentransportsysteme
Rollenfördersysteme
Wendelförderer
Montagesysteme
Arbeitsplatz & Kanban
Werkerführung & Assistenzsysteme
Materialhandling
One-Piece-Flow
Prüfsysteme
Lötanlagen
Schutzeinrichtungen
Maschinenschutz
Hygieneschutz
Lineartechnik
Lagerlogistik
Werkerführung & Assistenzsysteme
Service
Infos zum MiniTec-Webshop
News
Online-Seminare
Messen & Events
Lösungsberichte
Downloads & Katalogbestellungen
Videos
Software
iCAD Assembler
MiniTec SmartAssist
Durchbiegungsberechner
Konfiguratoren
Konfigurator Arbeitsplätze
Konfigurator Förderbänder
Konfigurator Linearachsen LR
Konfigurator Verstelleinheiten
Konfigurator Gleitführungen
Konfigurator Stahlwellen
Drehen und Fräsen in Perfektion
Unternehmen
Daten & Fakten
Karriere
Ausbildung
Studium
Stellenangebote
Managementsysteme und Zertifizierung
Forschung & Entwicklung
0
de
en
Produkte
Profilsystem
Profilserie 30
Profilserie 45
Sonderprofile
Durchbiegung berechnen
Abdeckkappen
Verbindungselemente
Scharniere & Gelenke
Griffe, Schlösser & Anschläge
Einfass-, Abdeck-, Gleit- und Dichtprofile
Linearsysteme
Präzisionsstahlwellen in eigener Fertigung
Linearmodule
Linearsystem LR
Verstelleinheiten
Gleitführungen
Linearsystem LB
Linearlager
Wellenböcke
Gehäuseeinheiten
Quattro Linearschlitten
Traverse
Wellenunterstützung
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatz-Konfigurator
Tischgestelle
Tischgestelle höhenverstellbar
Portalaufbauten
Höhenverstellungen
Tischplatten & Zubehör
Unterschränke & Befestigungssets
Beleuchtung
Energieversorgung
Zubehör
Fußstützen & Arbeitsplatzmatten
Lifter & Zubehör
Pneumatik
Kanban-Systeme
Montagevorrichtungen
ESD-Zubehör
Fördertechnik
Förderband-Konfigurator
Förderband Komponenten
Rollenbahnen
Zahnriemenförderer
Transfersystem TSG
Gliederkettenförderer
Transportwagen
Schutzsysteme
Schutzzäune und Trennwände
Schwenktür
Hubtür mit Fallsicherung
Lärmschutz
Hygieneschutz
Stahlwellen
Branchenprodukte
Feuerwehr
Fahrzeugausbau
Photovoltaik
Assistenzsystem
Lösungen
Branchenlösungen
Batterieproduktion
Fahrzeugausbau
Feuerwehrtechnik
Forschung und Hochschulen
Hotels und Gastronomiebetriebe
Medizingeräte
Pharmaindustrie
Photovoltaik
Solarthermie
Werkstätten
Komplettlösungen
Fördersysteme
Miniförderbänder
Förderbänder
Gliederbandförderer
Palettentransportsysteme
Rollenfördersysteme
Wendelförderer
Montagesysteme
Arbeitsplatz & Kanban
Werkerführung & Assistenzsysteme
Materialhandling
One-Piece-Flow
Prüfsysteme
Lötanlagen
Schutzeinrichtungen
Maschinenschutz
Hygieneschutz
Lineartechnik
Lagerlogistik
Werkerführung & Assistenzsysteme
Service
Infos zum MiniTec-Webshop
News
Online-Seminare
Messen & Events
Lösungsberichte
Downloads & Katalogbestellungen
Videos
Software
iCAD Assembler
MiniTec SmartAssist
Durchbiegungsberechner
Konfiguratoren
Konfigurator Arbeitsplätze
Konfigurator Förderbänder
Konfigurator Linearachsen LR
Konfigurator Verstelleinheiten
Konfigurator Gleitführungen
Konfigurator Stahlwellen
Drehen und Fräsen in Perfektion
Unternehmen
Daten & Fakten
Karriere
Ausbildung
Studium
Stellenangebote
Managementsysteme und Zertifizierung
Forschung & Entwicklung
Kontakt
News abonnieren
Minitec weltweit
Home
Produkte
Arbeitsplatzsystem
Tischplatten & Zubehör
Tischplatten
Zurück
Tischplatte Multiplex Buche natur 20 B=1500 T=700
Artikel-Nr. 32.4440/0
Material
Bitte wählen
Birke
Hartlaminat
HPL
Melamin
Multiplex Buche
PE 500 R
Multiplex Buche
Bitte wählen
Birke
Hartlaminat
HPL
Melamin
Multiplex Buche
PE 500 R
Dicke (D)
Bitte wählen
20 mm
21 mm
22 mm
25 mm
31 mm
38 mm
40 mm
20 mm
Bitte wählen
20 mm
21 mm
22 mm
25 mm
31 mm
38 mm
40 mm
Breite x Tiefe (B x T)
Bitte wählen
1000 x 700 mm
1200 x 700 mm
1500 x 700 mm
2000 x 700 mm
Zuschnitt mm
1500 x 700 mm
Bitte wählen
1000 x 700 mm
1200 x 700 mm
1500 x 700 mm
2000 x 700 mm
Zuschnitt mm
Farbe
Bitte wählen
konfetti
lichtgrau
natur
schwarz
natur
Bitte wählen
konfetti
lichtgrau
natur
schwarz
Auswahl zurücksetzen
Stück
Kommentar
Auf die Anfrageliste
Fragen zum Produkt / Kontakt
CAD Download
Datenblatt erzeugen
3D Ansicht
Techn. Daten / Lieferumfang
Holz
Dicke (D): 20 mm
Breite (B): 1500 mm
Tiefe (T): 700 mm
alle Kanten mit 2 mm Fase
Oberflächen unbehandelt, vorgeschliffen
Schnittkanten sägerau
Gewicht = 17,320 kg/Stück