Zurück

Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mit Kunststoffumleimer - Zuschnitt

Artikel-Nr. 32.0410/0
Melamin
Bitte wählen
Birke
Hartlaminat
HPL
Melamin
Multiplex Buche
PE 500 R
22 mm
Bitte wählen
20 mm
21 mm
22 mm
25 mm
31 mm
38 mm
40 mm
Zuschnitt mm
Bitte wählen
1000 x 700 mm
1200 x 700 mm
1500 x 700 mm
2000 x 700 mm
Zuschnitt mm
lichtgrau
Bitte wählen
konfetti
lichtgrau
natur
schwarz
mm
mm
  • Holz
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Dicke (D): 22 mm
  • Breite (B) bitte angeben: bis maximal 2780 mm
  • Tiefe (T) bitte angeben: bis maximal 2080 mm
  • Umleimer: 2 mm ABS mit allseits gerundeter Kante
  • Gewicht = 16,850 kg/m²