Kontakt
News abonnieren
Minitec weltweit
de
en
Produkte
Profilsystem
Profilserie 30
Profilserie 45
Sonderprofile
Durchbiegung berechnen
Abdeckkappen
Verbindungselemente
Scharniere & Gelenke
Griffe, Schlösser & Anschläge
Einfass-, Abdeck-, Gleit- und Dichtprofile
Linearsysteme
Präzisionsstahlwellen in eigener Fertigung
Linearmodule
Linearsystem LR
Verstelleinheiten
Gleitführungen
Linearsystem LB
Linearlager
Wellenböcke
Gehäuseeinheiten
Quattro Linearschlitten
Traverse
Wellenunterstützung
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatz-Konfigurator
Tischgestelle
Tischgestelle höhenverstellbar
Portalaufbauten
Höhenverstellungen
Tischplatten & Zubehör
Unterschränke & Befestigungssets
Beleuchtung
Energieversorgung
Zubehör
Fußstützen & Arbeitsplatzmatten
Lifter & Zubehör
Pneumatik
Kanban-Systeme
Montagevorrichtungen
ESD-Zubehör
Fördertechnik
Förderband-Konfigurator
Förderband Komponenten
Rollenbahnen
Zahnriemenförderer
Transfersystem TSG
Gliederkettenförderer
Transportwagen
Schutzsysteme
Schutzzäune und Trennwände
Schwenktür
Hubtür mit Fallsicherung
Lärmschutz
Hygieneschutz
Stahlwellen
Branchenprodukte
Feuerwehr
Fahrzeugausbau
Photovoltaik
Assistenzsystem
Lösungen
Branchenlösungen
Batterieproduktion
Fahrzeugausbau
Feuerwehrtechnik
Forschung und Hochschulen
Hotels und Gastronomiebetriebe
Medizingeräte
Pharmaindustrie
Photovoltaik
Solarthermie
Werkstätten
Komplettlösungen
Fördersysteme
Miniförderbänder
Förderbänder
Gliederbandförderer
Palettentransportsysteme
Rollenfördersysteme
Wendelförderer
Montagesysteme
Arbeitsplatz & Kanban
Werkerführung & Assistenzsysteme
Materialhandling
One-Piece-Flow
Prüfsysteme
Lötanlagen
Schutzeinrichtungen
Maschinenschutz
Hygieneschutz
Lineartechnik
Lagerlogistik
Werkerführung & Assistenzsysteme
Service
Infos zum MiniTec-Webshop
News
Online-Seminare
Messen & Events
Lösungsberichte
Downloads & Katalogbestellungen
Videos
Software
iCAD Assembler
MiniTec SmartAssist
Durchbiegungsberechner
Konfiguratoren
Konfigurator Arbeitsplätze
Konfigurator Förderbänder
Konfigurator Linearachsen LR
Konfigurator Verstelleinheiten
Konfigurator Gleitführungen
Konfigurator Stahlwellen
Drehen und Fräsen in Perfektion
Unternehmen
Daten & Fakten
Karriere
Ausbildung
Studium
Stellenangebote
Managementsysteme und Zertifizierung
Forschung & Entwicklung
0
de
en
Produkte
Profilsystem
Profilserie 30
Profilserie 45
Sonderprofile
Durchbiegung berechnen
Abdeckkappen
Verbindungselemente
Scharniere & Gelenke
Griffe, Schlösser & Anschläge
Einfass-, Abdeck-, Gleit- und Dichtprofile
Linearsysteme
Präzisionsstahlwellen in eigener Fertigung
Linearmodule
Linearsystem LR
Verstelleinheiten
Gleitführungen
Linearsystem LB
Linearlager
Wellenböcke
Gehäuseeinheiten
Quattro Linearschlitten
Traverse
Wellenunterstützung
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatz-Konfigurator
Tischgestelle
Tischgestelle höhenverstellbar
Portalaufbauten
Höhenverstellungen
Tischplatten & Zubehör
Unterschränke & Befestigungssets
Beleuchtung
Energieversorgung
Zubehör
Fußstützen & Arbeitsplatzmatten
Lifter & Zubehör
Pneumatik
Kanban-Systeme
Montagevorrichtungen
ESD-Zubehör
Fördertechnik
Förderband-Konfigurator
Förderband Komponenten
Rollenbahnen
Zahnriemenförderer
Transfersystem TSG
Gliederkettenförderer
Transportwagen
Schutzsysteme
Schutzzäune und Trennwände
Schwenktür
Hubtür mit Fallsicherung
Lärmschutz
Hygieneschutz
Stahlwellen
Branchenprodukte
Feuerwehr
Fahrzeugausbau
Photovoltaik
Assistenzsystem
Lösungen
Branchenlösungen
Batterieproduktion
Fahrzeugausbau
Feuerwehrtechnik
Forschung und Hochschulen
Hotels und Gastronomiebetriebe
Medizingeräte
Pharmaindustrie
Photovoltaik
Solarthermie
Werkstätten
Komplettlösungen
Fördersysteme
Miniförderbänder
Förderbänder
Gliederbandförderer
Palettentransportsysteme
Rollenfördersysteme
Wendelförderer
Montagesysteme
Arbeitsplatz & Kanban
Werkerführung & Assistenzsysteme
Materialhandling
One-Piece-Flow
Prüfsysteme
Lötanlagen
Schutzeinrichtungen
Maschinenschutz
Hygieneschutz
Lineartechnik
Lagerlogistik
Werkerführung & Assistenzsysteme
Service
Infos zum MiniTec-Webshop
News
Online-Seminare
Messen & Events
Lösungsberichte
Downloads & Katalogbestellungen
Videos
Software
iCAD Assembler
MiniTec SmartAssist
Durchbiegungsberechner
Konfiguratoren
Konfigurator Arbeitsplätze
Konfigurator Förderbänder
Konfigurator Linearachsen LR
Konfigurator Verstelleinheiten
Konfigurator Gleitführungen
Konfigurator Stahlwellen
Drehen und Fräsen in Perfektion
Unternehmen
Daten & Fakten
Karriere
Ausbildung
Studium
Stellenangebote
Managementsysteme und Zertifizierung
Forschung & Entwicklung
Kontakt
News abonnieren
Minitec weltweit
Home
Produkte
Arbeitsplatzsystem
Energieversorgung
Energieversorgungskanal & Bestückung
Zurück
Kanalsteckdose 2-fach
Artikel-Nr. 32.0723/0
Shop-Verfügbarkeit
Stück
Kommentar
Auf die Bestellliste
Auf die Anfrageliste
Preise und Bestellmöglichkeit nur für registrierte und eingeloggte Firmenkunden.
Erklärung zum Shop
Als registrierter
Firmenkunde
sehen Sie für dieses Produkt nach dem
Login
Ihren aktuellen Preis und können es direkt bestellen.
Fragen zum Produkt / Kontakt
STEP-Download
Datenblatt erzeugen
3D Ansicht
Techn. Daten / Lieferumfang
Montage
Nennstrom 16 A
Frequenz 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²
Schutzart IP 20
Blende:
Werkstoff ABS
Farbe Aluminium
Länge 152 mm
Breite 80mm
Gewicht = 0,173 kg/Stück