Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

PALC unit

Rückverfolgbarkeit der Lieferkette

Produktfälschungen im Pharmabereich sind auf dem Vormarsch. Die lückenlose Rückverfolgbarkeit über die gesamte Lieferkette dient dem Schutz vor Plagiaten.

Das Unternehmen ISW hat ein Track & Trace System entwickelt, das mittels Bildverarbeitung und vernetzten Datenbanken die Produkte prüft. MiniTec ergänzt diese mit individuell konfigurierbaren Anlagen für die Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit.

PALC steht für Package Aggregation Line Controller. Dahinter verbirgt sich eine flexibel konfigurierbare Lösung, die in jede beliebige Fertigungsanlage zur Serialisierung bereits verpackter pharmazeutischer Produkte integriert werden kann. Die PALC unit ist optimal für Pharmazeuten, Verpacker oder Lohnfertiger.