Neue elektrische Hubsäulen mit vielen VorteilenIdeal für ESD-Arbeitsplätze 17. Januar 2024
Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Die elektrische Höhenverstellung kann in vielen Arbeitsbereichen für eine bessere Ergonomie und damit auch eine höhere Produktivität sorgen. Jetzt gibt es von MiniTec hierfür ein neues Liftsystem, welches verschiedene Besonderheiten aufweist.

Für den Betriebsmittelbau bietet das MiniTec-Baukastensystem zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitsplätze und sonstige Konstruktionen in der Höhe verstellbar zu machen. So stehen verschiedene elektrische, hydraulische, pneumatische und manuelle Lift-Systeme zur Auswahl. Welcher Typ im konkreten Fall zu empfehlen ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.

Am komfortabelsten ist natürlich die elektrische Höhenverstellung. Hier kann die Arbeitshöhe individuell auf Knopfdruck angepasst werden – schnell, einfach und so oft man möchte. Ab sofort gibt es bei MiniTec in diesem Umfeld eine neue Hubsäule (mit einem „M“ in der Bezeichnung), welche verschiedene Besonderheiten aufweist. So befinden sich an allen vier Seiten Nuten – was Vorteile hat, wenn man etwas daran befestigen möchte. Des Weiteren sind diese Systeme von Haus aus elektrisch leitfähig. Mit den ESD-Komponenten von MiniTec lässt sich somit kinderleicht ESD-Fähigkeit herstellen. Darüber hinaus zeichnet sich die Produktreihe durch eine vergleichsweise niedrige Einbauhöhe aus, was bei bestimmten Konstruktionen ein klarer Vorteil sein kann.

Das neue Elektro-Liftsystem ist mit Hublängen von 300 oder 400 mm erhältlich. Je nach Anforderung und Belastung können bis zu 3 Hubsäulen synchronisiert und so auf Knopfdruck simultan angehoben und abgesenkt werden. Diese Möglichkeit lässt sich auf Anfrage sogar auf bis zu 12 Säulen ausweiten. 

„Die neuen elektrischen Hubsäulen sind eine ideale Ergänzung für das MiniTec-Baukastensystem im Bereich Höhenverstellungen. Sie eignen sich für normale Tische in Werkstatt oder Büro ebenso wie für größere Arbeitsebenen, komplette Verpackungs-, Montage- und Fertigungsanlagen oder auch Materialbereitstellungen oder sonstige Vorrichtungen. Selbst Transportwagen lassen sich damit ausrüsten, durch die Verwendung von Akkus zur Stromversorgung“ so Thomas Trenz, MiniTec-Experte für den Bereich Arbeitsplatzsysteme.

Mehr Infos und Bestellung:

Elektro-Liftsystem ELS 300 M-1
Elektro-Liftsystem ELS 300 M-2
Elektro-Liftsystem ELS 300 M-3
Elektro-Liftsystem ELS 400 M-1
Elektro-Liftsystem ELS 400 M-2
Elektro-Liftsystem ELS 400 M-3