Die Visualisierung der Komponenten in Kacheln sorgt ebenso für eine gesteigerte Usability wie die neue 2D-Ansicht.
Mit einem umfassenden Update hebt MiniTec seinen Arbeitsplatz-Konfigurator auf ein neues Niveau – und stellt dabei vor allem eines in den Mittelpunkt: eine deutlich verbesserte Nutzererfahrung.
So gibt es neben der 3D-Ansicht nun auch einen 2D-Modus. Gerade bei der Positionierung von Komponenten oder der Einbindung von Personenmodellen wie iMike bietet diese Ansicht zusätzliche Orientierung und erleichtert die Planung.
Statt der bisherigen Drop-down-Menüs und Checkboxen setzt MiniTec nun auf eine visuelle Kachelauswahl mit integrierten Produktbildern. Parallel dazu wurde die Struktur der Auswahlprozesse überarbeitet: Eigenschaften sind nun noch logischer gruppiert und benutzergerechter angeordnet. Dies bedeutet eine bessere Übersicht und effizienteres Arbeiten mit dem Konfigurator.
Für mehr Performance sorgt eine spürbar flüssigere und leistungsfähigere Vorschau, die Konfigurationen in Echtzeit erlebbar macht. Ein weiteres Augenmerk lagt auf einer transparenteren Kollisionskontrolle – Anwender sehen auf einen Blick, welche Bauteile miteinander kollidieren.

Zu den einzelnen Komponenten stehen ab sofort detaillierte Datenblätter mit allen relevanten Informationen zum Download zur Verfügung. Zudem wurden die PDF-Zusammenfassungen (Produktdatenblätter) zu den fertigen Konfigurationen erheblich erweitert und enthalten nun sämtliche technischen Details zu den verbauten Komponenten.
Auch beim Projektmanagement zeigt sich der neue Konfigurator verbessert: Frühere Projekte lassen sich leichter aufrufen und werden übersichtlich mit ihren Grundkomponenten visualisiert. Bestehende Konfigurationen sowie Daten aus der Bestellhistorie werden dabei vollständig in die neue Umgebung übernommen.
Mit diesen Neuerungen macht MiniTec deutlich, wohin die Reise geht: hin zu einer noch effizienteren, transparenteren und anwenderfreundlicheren digitalen Planung von Arbeitsplätzen.

Zu den einzelnen Komponenten gibt es nun detaillierte Datenblätter zum Download.