MiniTec Aluprofile sind modulare Aluminium-Systemprofile für den industriellen Einsatz, die seit 1986 in über 40 Ländern verbaut werden. Mit den Profilserien 30 und 45 decken unsere Aluminiumprofile Querschnitte von 19 x 19 mm bis 90 x 90 mm ab. Dank der einzigartigen Verbindungstechnik ist eine werkzeugfreie Montage der Aluminiumprofile in unter 30 Sekunden pro Verbindung möglich.
Über 200 Standardprofile aus Aluminium und ein umfangreiches Zubehörprogramm machen MiniTec zum flexiblen Baukasten für Maschinenbau, Fördertechnik, Schutzsysteme und ergonomische Arbeitsplatzsysteme.
Hier geht es zu den Produkten aus dem Baukasten
Erfahren Sie mehr zu den Vorteilen von MiniTec-Aluprofilen und ihrer einzigartigen Verbindungstechnik auf der Seite Schrauben statt bohren!
Aluprofile (auch: Aluminiumprofile, Aluminium-Systemprofile, Konstruktionsprofile) sind genormte Halbzeuge aus stranggepresstem Aluminium, die als tragende Grundstruktur für industrielle Konstruktionen dienen. Sie ersetzen in vielen Bereichen geschweißte Stahlkonstruktionen und bieten dabei bis zu 65 % Gewichtsersparnis bei vergleichbarer Stabilität.
Sie haben Fragen zu unseren Aluminiumprofilen? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Unsere Aluprofile sind als Nut-Profile leicht, robust und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Nut unserer Profile ermöglicht eine flexible Montage und Kompatibilität mit weiterem Zubehör. Damit Sie für Ihre Anwendung jetzt und in Zukunft bestens gerüstet sind, führen wir unsere Aluminiumprofile und verschiedenen Konstruktionsprofile in zahlreichen Geometrien, die beliebig miteinander kombinierbar sind - verfügbar in individuellen Längen und präzisen Zuschnitten.
Die Aluminiumprofile finden Anwendung bei ergonomischen Arbeitsplatzsystemen, dynamischen Linearachsen, Montageprofilen und hochkomplexen Montagelinien.
MiniTec bietet zwei Hauptprofilserien, die untereinander vollständig kompatibel sind. Alle Nut-Profile nutzen eine identische Nutform und lassen sich mit einer einzigen Schrauben- und Muttergröße verbinden.
| Merkmal | Profilserie 30 | Profilserie 45 |
|---|---|---|
| Rastermaß | 30 mm | 45 mm |
| Querschnitte | 19×19 bis 30×60 mm | 45×45 bis 90×90 mm |
| Gewicht (Basisprofil) | ab ca. 0,5 kg/m | ab ca. 1,3 kg/m |
| Typische Anwendung | Fahrzeugausbau, Vitrinenbau, Leichtbau | Maschinenbau, Fördertechnik, Schutzzäune |
| Besonderheit | Besonders leicht & preisgünstig | Größte Profilvielfalt, höchste Belastbarkeit |
In unserem Portfolio nimmt der Bereich der Aluminiumprofile eine prominente Rolle ein, da alle Konstruktionen und Lösungen auf dem flexiblen MiniTec-Aluprofil-Baukasten basieren. Von dem Profil 45x45 über das Profil 45x60 bis hin zu dem Profil 90x90: Die Nut der Alu Profile ist innerhalb der jeweiligen Baureihe so konstruiert, dass diese beliebig miteinander kombiniert werden können. Dank intelligenter Verbindungstechnik mit unserem einzigartigen Verbinder gelingt das völlig bearbeitungsfrei. Sehen Sie sich unser vielfältiges Portfolio an:
Das MiniTec Baukastensystem ermöglicht den Aufbau kompletter Industriekonstruktionen aus Aluminium-Systemprofilen ohne Schweißen, Bohren oder spanende Bearbeitung. Der Zusammenbau erfolgt in drei einfachen Schritten:
Profil auswählen & zuschneiden lassen
Wählen Sie aus über 200 Standardprofilen das passende Aluminiumprofil – von der leichten Profilserie 30 bis zur hochbelastbaren Profilserie 45. MiniTec liefert präzise Zuschnitte auf Maß.
Verbindungstechnik einsetzen
Der einzigartige MiniTec Profilverbinder wird einfach in die Profilnut eingeschoben. Keine Vorbohrung nötig, kein Spezialwerkzeug erforderlich – ein Standard-Innensechskantschlüssel genügt.
Konstruktion erweitern & anpassen
Dank des modularen Prinzips können Lösungen jederzeit erweitert, umgebaut oder an neue Anforderungen angepasst werden. Jede Verbindung ist lösbar und wiederverwendbar.
Unsere Profilserie 45 besticht durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Alu Profilen: Je nach Anwendungsbereich bietet unser Sortiment Ihnen die am besten geeignete Rastergröße an. Durch die identische Nutform können alle Systemprofile aus Aluminium miteinander und mit allen ergänzenden Komponenten verbunden werden – mit nur einem Werkzeug und einer Schrauben- und Muttergröße. Auch hier bieten wir Aluprofile in verschiedenen Zuschnitten und Zubehör für Ihre individuellen Anforderungen an.
Sehen Sie im Video, wie eine komplette Profilverbindung in unter 30 Sekunden entsteht – und warum der
MiniTec Verbinder herkömmliches Bohren und Schweißen überflüssig macht.
Im Vergleich zu konventionellen Stahlkonstruktionen bieten unsere Aluprofile sechs wesentliche Vorteile, die Planung, Montage und Kosten nachhaltig optimieren.
| Kriterium | MiniTec Aluprofile | Geschweißte Stahlkonstruktion |
|---|---|---|
| Gewicht | Bis zu 65 % leichter | Schwer, aufwändiger Transport |
| Montagezeit | Stunden (Stecksystem) | Tage (Schweißen, Lackieren) |
| Änderungen | Jederzeit umbaubar | Neu fertigen erforderlich |
| Korrosionsschutz | Natürliche Oxidschicht, optional elox. | Lackierung/Verzinkung nötig |
| Wiederverwendbarkeit | 100 % wiederverwendbar | Einmalige Nutzung |
| Planungssicherheit | CAD-Software (iCAD Assembler) | Individuelle Konstruktionszeichnungen |
Profile aus Aluminium kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz. Besonders häufig finden unsere Aluprofile Anwendung in:
65 %LEICHTERAluprofile wiegen rund 65 % weniger als vergleichbare Stahlprofile bei hoher Tragfähigkeit. |
200+STANDARDPROFILEDas MiniTec Sortiment umfasst über 200 verschiedene Profilquerschnitte und Varianten. |
2PROFILSERIENProfilserie 30 (leicht) und Profilserie 45 (mittelschwer bis schwer) decken alle Anwendungsbereiche ab. |
1WERKZEUGDank Profilverbinder und einheitlicher Nut genügt ein einziges Werkzeug für die Montage aller Aluprofile. |
30 Sek.PRO VERBINDUNGDurchschnittliche Montagezeit pro Verbindung mit dem einzigartigen Stecksystem. |
100 %RECYCLEBARAluminium lässt sich ohne Qualitätsverlust vollständig recyceln und ist damit besonders nachhaltig. |
35+JAHRE ERFAHRUNGMiniTec entwickelt seit 1986 modulare Profilsysteme aus Aluminium für Industrie und Maschinenbau. |
40+LÄNDERMiniTec Aluprofile werden weltweit in über 40 Ländern eingesetzt. |
mmGENAUER ZUSCHNITTAlle Aluprofile werden nach Kundenwunsch präzise zugeschnitten geliefert. |
Neben den Standard-Profilserien bieten wir auch unsere Alu-Sonderprofile , wie das Griffprofil oder das Laufschienenprofil an. Unsere Aluminiumprofile sind zudem in verschiedenen Farben, darunter schwarz, erhältlich und können für spezifische Anforderungen eloxiert werden. Dank unseres modularen Baukastensystems und präziser Zuschnitt-Optionen finden Sie bei uns die optimale Lösung für Ihr Projekt. Unser Sortiment umfasst auch umfangreiches Zubehör und weitere Verbindungselemente für eine passgenaue Montage. Stöbern Sie durch unser umfangreiches Sortiment an Aluprofilen, Profilen, Nuten und Zubehör für Ihre individuelle Konstruktion!
Dank der einzigartigen Verbindungstechnik von MiniTec gilt das Prinzip „Schrauben statt Bohren". Das bedeutet, dass die Profile ohne vorherige Bearbeitung montiert werden können. Die kompatible Nutform ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung – ganz ohne Fräsen, Bohren oder Schweißen.
Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Unsere Aluprofile kommen unter anderem im Maschinenbau, in der Automatisierungstechnik, bei der Konstruktion ergonomischer Arbeitsplätze, in Montagelinien und im Fahrzeugausbau zum Einsatz. Das modulare Baukastensystem erlaubt individuelle Konstruktionen für praktisch jede Branche.
MiniTec verwendet eine patentierte Verbindungstechnik, mit der sich alle Profile völlig bearbeitungsfrei montieren lassen. Es ist weder Bohren, Fräsen noch Schweißen erforderlich. Die Profile werden einfach in der Nut über den patentierten Verbinder verschraubt – das spart Zeit und macht Konstruktionen jederzeit veränderbar.
Ja. Neben den Standard-Aluminiumprofilen ist beispielsweise das Profil 45x45 VA als Edelstahlvariante erhältlich. Darüber hinaus können die Profile in verschiedenen Farben – darunter Schwarz – geliefert und für spezifische Anforderungen eloxiert werden.
Aluminiumprofile bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zur idealen Lösung für Industrie, Maschinenbau und Automatisierungstechnik machen:
Die Profilserie 30 ist ideal für gewichts- und raumsparende Konstruktionen wie Fahrzeugausbauten, Vitrinen oder Leichtbaugestelle. Die Profilserie 45 kommt bei belastungsintensiven Anwendungen zum Einsatz – etwa Maschinengestelle, Schutzumhausungen, Montagelinien oder ergonomische Arbeitsplatzsysteme. Durch die Kompatibilität beider Serien lassen sich beide in einer einzigen Konstruktion kombinieren.
MiniTec stellt kostenlose digitale Werkzeuge bereit, die den gesamten Konstruktionsprozess von der Planung bis zur Bestellung beschleunigen.
Autor: MiniTec | Letzte Aktualisierung: Juni 2026
MiniTec GmbH & Co. KG – Seit 1986 führender Hersteller von Aluminium-Profilsystemen und Lineartechnik.