Sicherheit und Verteidigung

Schneller einsatzbereit – 
mit Montagelinien von MiniTec

In der Rüstungsindustrie, der Wehrtechnik und der Heeresinstandsetzung (HIL) gelten besondere Maßstäbe. Produktion, Retrofit-Programme, Baugruppenmontage und Instandsetzung erfordern Betriebsmittel, die höchste Stabilität, Dokumentationssicherheit und langfristige Verfügbarkeit gewährleisten.

MiniTec entwickelt und realisiert modulare Montagetische, Fördertechniklösungen und Lagerstrukturen, die exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten sind – langlebig, anpassungsfähig und wirtschaftlich.

Sie haben Fragen oder möchten mehr zu MiniTec-Lösungen für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Unser Know-how für Ihre Anforderungen

Betriebsmittel in sicherheitskritischen Anwendungen müssen dauerhaft zuverlässig funktionieren – auch unter wechselnden Projektbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Entscheidend sind daher präzise Konstruktion, robuste Ausführung und eine modulare Nachrüstbarkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg. MiniTec Lösungen für Ihre Produktion entsprechen exakt diesen Anforderungen und sichern Ihnen einen langfristigen, zuverlässigen Einsatz.

Sicherheit und Dokumentationsfähigkeit

In sicherheitskritischen Bereichen müssen Prozesse klar strukturiert und nachvollziehbar sein. Arbeitsplätze benötigen:

  • Integration von Dokumentationssystemen
  • Monitor- und Prüfmittelhalterungen
  • ESD-gerechte Ausführung für Elektronikbaugruppen
  • Saubere, strukturierte Werkzeugorganisation

MiniTec-Arbeitsplatzsysteme schaffen die Grundlage für normkonforme, transparente und reproduzierbare Prozesse – von der Baugruppenmontage bis zur Instandsetzung komplexer Systeme.

Hohe mechanische Belastbarkeit

Baugruppen in der Wehrtechnik sind häufig schwer, großformatig oder mechanisch anspruchsvoll. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an:

  • Tragfähigkeit von Montagetischen
  • Torsionssteife Unterkonstruktionen
  • Widerstandsfähige Arbeitsplatten
  • Dauerhafte Profilverbindungen

Das MiniTec-Profilsystem ist für hohe Lasten ausgelegt und bietet maximale Stabilität bei gleichzeitig modularer Bauweise.

Flexibilität bei Projektfertigung und Retrofit

Die Branche ist geprägt von:

  • Kleinserien
  • Modernisierungsprogrammen
  • variierenden Bauzuständen
  • wechselnden Projektanforderungen

Betriebsmittel müssen sich anpassen können – nicht umgekehrt.

Durch das modulare Baukastensystem lassen sich MiniTec-Lösungen jederzeit erweitern, umbauen oder in neue Layouts integrieren. Arbeitsplätze, Fördertechnik oder Lagerstrukturen wachsen mit den Anforderungen – auch über viele Jahre hinweg.

Strukturierte Materialflüsse und Logistik

Effiziente Prozesse in Produktion und HIL erfordern:

  • klare Materialtrennung
  • definierte Bereitstellzonen
  • robuste Förderstrecken für Baugruppen
  • übersichtliche Lager- und Regalsysteme

MiniTec entwickelt Fördertechnik und Materialbereitstellungssysteme, die schwere oder sensible Komponenten sicher transportieren und Prozesse optimieren.

Eigenes modulares Profilsystem – maximale Gestaltungsfreiheit

Das modulare Aluminium-Profilsystem von MiniTec bildet die Basis für individuelle Lösungen in Produktion, Logistik und Instandsetzung. Arbeitsplätze, Fördertechnik, Regale oder Schutzeinhausungen lassen sich flexibel realisieren und jederzeit erweitern oder anpassen. 

Für die Rüstungsindustrie bedeutet das hohe Investitionssicherheit, langfristige Verfügbarkeit und maximale Flexibilität bei wechselnden Projektanforderungen.

Montagetische für sicherheitskritische Baugruppen

MiniTec entwickelt Montagetische für anspruchsvolle Anwendungen in Wehrtechnik und HIL. Hohe Tragfähigkeit, ergonomische Ausführung und individuelle Ausstattung sorgen für sichere und effiziente Arbeitsprozesse. 

Optionen wie elektrische Höhenverstellung, ESD-Schutz sowie integrierte Dokumentations- und Werkzeugsysteme schaffen strukturierte Arbeitsplätze für Montage, Prüfung und Instandsetzung sensibler Baugruppen.

Montagelinien - Arbeitsplatz & Kanban

Digitale Werkerführung für maximale Prozesssicherheit

Mit MiniTec SmartAssist werden Mitarbeitende Schritt für Schritt durch Montageprozesse geführt. Visuelle Arbeitsanweisungen reduzieren Fehler und erhöhen die Prozesssicherheit. 

Besonders vorteilhaft: Auch ungelernte Mitarbeitende oder Personen mit geringen Deutschkenntnissen können schnell eingelernt und sicher unterstützt werden. Das steigert Effizienz, Qualität und Flexibilität in sicherheitskritischen Produktionsumgebungen.

Fördertechnik für robuste und sensible Anwendungen

MiniTec realisiert Fördertechnik für den sicheren Transport schwerer oder sensibler Baugruppen. Rollenbahnen, Zahnriemen- oder Gliederbandförderer lassen sich flexibel in bestehende Produktionsumgebungen integrieren und jederzeit erweitern. 

Die robusten, modularen Systeme optimieren Materialflüsse, erhöhen die Prozesssicherheit und eignen sich ideal für projektorientierte Fertigungs- und Instandsetzungsprozesse.

Zuführtechnik - Rollenfördersysteme

Lager- und Bereitstellungssysteme

MiniTec bietet modulare Lager- und Bereitstellungssysteme für strukturierte Materialflüsse in Produktion und Instandsetzung. Regale, Materialwagen und Kommissionierlösungen lassen sich individuell anpassen und flexibel erweitern. 

So entstehen übersichtliche Lagerzonen und effiziente Bereitstellprozesse – ein wichtiger Beitrag zu Qualität, Sicherheit und reibungslosen Abläufen in sicherheitskritischen Bereichen.

Offroad-Rollcontainer für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

Gerade in der Heeresinstandsetzung und in militärischen Logistikprozessen müssen Materialien und Werkzeuge häufig außerhalb klassischer Hallenumgebungen bewegt werden – etwa in Depots, auf Testgeländen oder im mobilen Einsatz.

MiniTec Offroad-Rollcontainer sind genau dafür konzipiert. Sie verfügen über eine besonders robuste Rahmenkonstruktion, groß dimensionierte, geländegängige Räder sowie eine hohe Tragfähigkeit für schwere Ausrüstung und Komponenten.

Warum MiniTec der richtige Partner ist

Wer in sicherheitskritischen Bereichen investiert, benötigt einen Partner, der technische Präzision, langfristige Systemverfügbarkeit und maximale Anpassungsfähigkeit vereint – genau hier setzt MiniTec an.

Von der ersten Analyse bis zur Umsetzung begleitet MiniTec seine Kunden ganzheitlich:

  • Technische Beratung
  • Individuelle Konstruktion
  • Eigene Fertigung
  • Montage und Integration
  • Automatisierung
  • Langfristige Betreuung

Unsere Lösungen sind:

  • langlebig
  • wirtschaftlich
  • modular erweiterbar
  • „Made in Germany“

Gerade in sicherheitskritischen Branchen zählen Verlässlichkeit, technische Präzision und nachhaltige Investitionen – dafür steht MiniTec.
 

Sie haben Fragen oder möchten mehr zu MiniTec-Lösungen für Rüstungsindustrie, Wehrtechnik und HIL erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN