Förderbänder

Komponenten für Förderbänder von MiniTec

Die MiniTec Transportbänder für die Industrie sind wesentlicher Bestandteil unserer Fördertechnik. Reduzieren Sie unproduktive Transportzeiten in Ihrer Fertigungslinie mit den hochwertigen Gurtförderern. Diese sind in zwei Baureihen erhältlich. Gemeinsam mit dem umfangreichen Zubehör aus Spann- und Antriebstrommeln, Trommellagerungen, Seitenführungen, Motoren und weiteren Komponenten können Sie sich Ihr Förderbandsystem ganz nach Ihren Anforderungen zusammenstellen. Mehr erfahren

Umfangreiche Komponenten für Ihr Förderbandsystem

Mit den Förderbänder Komponenten von MiniTec genießen Sie aufgrund der modularen Bauweise ein Höchstmaß an Flexibiltät. Die Förderbänder eignen sich insbesondere für leichte und mittlere Belastungen und somit ideal zum Verketten von Maschinen sowie Montage- und Arbeitsstationen. Gurtbanförderer sind oft ein zentrales Element bei der Automation von Produktionsprozessen. Egal ob Baureihe 45 oder Baureihe 90: mit unserem breiten Sortiment an Förderbändern und Fördergurten entstehen qualitativ hochwertige Transportlösungen. Durch die modulare Bauweise und perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten realisieren wir in kürzester Zeit passgenaue und maßgeschneiderte Anwendungen und Förderbandsysteme. Ihnen stehen verschiedene Antriebsvarianten - Aufsteckmotoren, Flanschmotoren mit Abdeckung und Mittenantriebe - sowie diverse Unterkonstruktionen - Standard oder höhenverstellbar - zur Verfügung. Sondergurte mit zum Beispiel Wellkante, Keilleiste oder aufgeschweißten Nocken setzen wir auf Anfrage gerne zusammen mit Ihnen um.

Einfach Konfigurieren mit dem MiniTec iCADassembler

Das Modul Förderbänder in unserer Konstruktionssoftware MiniTec iCADassembler konstruiert vollautomatisch Ihr Förderband nach Ihren Vorgaben. Die Software berechnet die Durchbiegung, schlägt Ihnen die Anzahl der Stützen vor und generiert die Stückliste dazu – innerhalb von wenigen Minuten. Die Montage ist dank unserer praxiserprobten Förderbandkomponenten genauso schnell und einfach.

Profitieren Sie von unserer Expertise im Bereich Fördertechnik und erhalten sämtliche Komponenten zur Gestaltung optimaler Förderbandsysteme aus einer Hand. Mit den MiniTec Förderbändern optimieren Sie Ihre Transportprozesse einfach und flexibel.

Zurück zu den Produkten

Häufige Fragen zu Förderbändern
Für welche Einsatzbereiche eignen sich die Förderbänder?

Die modularen Förderbänder eignen sich ideal für leichte bis mittlere Belastungen, Maschinenkettung sowie Montage- und Arbeitsstationen. Der Rahmen aus T-Nut-Aluminiumprofilen gewährleistet dabei ein Höchstmaß an Flexibilität und Langlebigkeit.

Welche Antriebsvarianten stehen für die Förderbänder zur Verfügung?

Sie haben die Wahl zwischen Aufsteckmotoren, Flanschmotoren und Mittenantrieben. Je nach Anwendung können Sie den Antrieb optimal auf Ihre Anforderungen abstimmen – ob für platzsparende Einbausituationen oder für bidirektionalen Betrieb.

Welche Typen für Förderbänder bietet MiniTec an?

MiniTec bietet hochwertige Gurtförderer in zwei Baureihen an. Die Produktpalette umfasst Komponenten wie Spann- und Antriebstrommeln, Trommellagerungen, Seitenführungen, Motoren und umfangreiches Zubehör.

Welche Materialien kann ich mit einem Förderband transportieren?

Unsere Gurtförderer eignen sich für leichte bis mittlere Belastungen – von Kleinteilen, Baugruppen und Werkstücken über Kartons und Behälter bis hin zu Schüttgut und Granulaten. Mit Sondergurten (Wellkanten, Keilleisten, Nocken) lassen sich auch Steigungen und rutschige Güter sicher bewältigen. Die modularen Baureihen 45 und 90 werden individuell an Ihr Transportgut angepasst.

Können die Förderbänder mit Spezialgurten ausgestattet werden?

Ja. Neben Standardgurten bietet MiniTec Sondergurte mit Wellkante, Keilleiste oder aufgeschweißten Nocken an. So lassen sich die Förderbänder an speziell Transportanforderungen anpassen – etwa für steile Neigungen oder empfindliche Werkstücke.

Was ist der Unterschied zwischen einem Flachriemen und einem Förderband?

Ein Flachriemen ist eine Einzelkomponente zur Kraftübertragung zwischen Antriebswellen. Er überträgt Drehbewegungen, transportiert aber keine Güter. Ein Förderband (Gurtförderer) ist dagegen ein komplettes Transportsystem aus Gurt, Trommeln, Antrieb, Seitenführungen und Unterkonstruktion, das Materialien zuverlässig von A nach B bewegt.