Werkstücke zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort und in die richtige Lage zu bringen, damit sie bearbeitet, montiert oder bestückt werden können, dieser Aufgabe stellen wir uns mit unseren Fördersystemen.
Wir bieten ein breites Sortiment an Förderanlagen, mit dem wir praktisch allen Anforderungen in den Bereichen Fabrikautomatisierung, Materialfluss, Materialhandling sowie Intralogistik gerecht werden.
Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Fördersysteme erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

Einfache & kostengünstige Transportlösung für leichte Werkstücke. Einsatz als Gurt- oder Knickförderer.
Vielfältig einsetzbar und mit anderen Fördersystemen kombinierbar. Für längere Strecken und höhere Lasten geeignet.
Für die Kombination von definierten Arbeitsplätzen auf der Förderstrecke. Verschiedenste Streckenlängen, Platzbedarfe und Gewichte.
Zum Aufbau von Fertigungsstraßen mit mehreren Stationen. Bestens ausgelegt für kurvige Streckenverläufe.
Für Bereiche mit erhöhten Anforderungen.
Ja. Alle MiniTec Fördersysteme sind modular aufgebaut und lassen sich flexibel miteinander kombinieren. So können Sie beispielsweise Transportbänder mit Rollenfördersystemen oder Palettentransportsystemen zu einer durchgängigen Förderstrecke verbinden.
Die Fördersysteme kommen branchenübergreifend zum Einsatz – in der Fabrikautomation, im Materialfluss, im Handling und in der Intralogistik. Die flexible Konfigurierbarkeit ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede industrielle Anwendung.
Der modulare Aufbau sorgt dafür, dass Werkstücke zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort und in die richtige Lage gebracht werden. Gleichzeitig ermöglicht er schnelle Umrüstungen und Anpassungen, wenn sich Ihre Produktionsanforderungen ändern.
Transportbänder sind die einfachste und kostengünstigste Lösung für leichte Werkstücke. Rollenfördersysteme eignen sich für längere Strecken und höhere Lasten. Palettentransportsysteme kombinieren Fördertechnik mit Arbeitsstationen und lassen sich individuell in Streckenlänge, Platzbedarf und Tragfähigkeit konfigurieren – ideal für komplexe Fertigungslinien.
Wendelförderer überwinden Höhenunterschiede und ermöglichen Förderstrecken auf mehreren Ebenen – bei minimalem Grundflächenbedarf. So lässt sich eine mehrstöckige Produktion realisieren, ohne dass zusätzliche Hallenfläche benötigt wird. Das ist besonders wertvoll in bestandsgeschützten Produktionshallen.
Ja. Für Bereiche mit erhöhten Anforderungen – etwa in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie – bietet MiniTec Stahl- und Edelstahlförderer an. Diese erfüllen besondere Hygiene- und Korrosionsbeständigkeitsanforderungen, die mit Aluminium allein nicht abgedeckt werden können.