Montagesysteme von MiniTec vereinen unterschiedliche Bausteine zu einer effizienten Gesamtlösung. Durch den modularen Aufbau und die Kompatibilität unserer Komponenten realisieren wir hoch flexible Arbeitsplätze sowie Montagearbeitsplätze inklusive Materialbereitstellung, z. B. mittels Kanban. Gerade bei variantenreicher Einzelfertigung sorgen unsere Werkerassistenz-Systeme dabei für eine spürbare Erhöhung von Produktivität und Qualität.
Die MiniTec Fördertechnik sowie mehrachsige Positioniersysteme auf Basis unserer Linearkomponenten garantieren innerhalb der Montageanlagen ein zuverlässiges und präzises Materialhandling. Für durchgängige Montagelinien bis hin zur One-Piece-Flow-Fertigung halten wir eine Vielzahl von Verkettungssystemen bereit, von einfachen, manuell verfahrenden Umlaufsystemen bis zu komplexen automatischen Transportlösungen.
Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Montagesysteme erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Der manuelle Arbeitsplatz gilt in der Montagetechnik als das flexibelste Produktionsmittel.
Werkerassistenz-Systeme reduzieren die Anlernzeit deutlich und sorgen für eine spürbare Erhöhung der Produktivität.
Aus automatisierten Fertigungslinien sind zuverlässige und präzise Pick & Place-Lösungen nicht mehr wegzudenken.
Der Trend an den Märkten geht zur Individualisierung von Produkten. Die One-Piece-Flow-Fertigung bietet eine Lösung dafür.

Ein Montagesystem ist eine aufeinander abgestimmte Kombination aus Arbeitsplätzen, Förder- und Handhabungstechnik sowie Materialbereitstellung, die den gesamten Montageprozess eines Produkts abbildet. Ziel ist es, manuelle und automatisierte Arbeitsschritte effizient zu verknüpfen.
Beim One-Piece-Flow durchläuft jedes Werkstück einzeln und ohne Zwischenlagerung den gesamten Produktionsprozess. Diese Methode reduziert Bestände, verkürzt Durchlaufzeiten und ermöglicht eine flexible Fertigung bis hin zur Losgröße 1. Gerade im Zuge wachsender Produktindividualisierung setzen immer mehr Unternehmen auf dieses Prinzip – unterstützt durch modulare Förder- und Montagesysteme, die sich schnell an wechselnde Anforderungen anpassen lassen.
MiniTec sieht den manuellen Arbeitsplatz als das flexibelste Produktionsmittel in der Montagetechnik. Er lässt sich am schnellsten an wechselnde Produkte und Varianten anpassen. In Kombination mit digitaler Werkerführung und Kanban wird er zum hocheffizienten Baustein moderner Fertigungslinien.
Grundsätzlich unterscheidet man:
Werkerführung bezeichnet digitale Assistenzsysteme, die den Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den Montageprozess leiten. Das MiniTec SmartAssist-System zeigt dabei den aktuellen Arbeitsschritt visuell an, prüft die korrekte Ausführung und reduziert so Anlernzeiten und Fehlerquoten – besonders bei variantenreicher Fertigung.
Werkerführung bezeichnet digitale Assistenzsysteme, die den Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den Montageprozess leiten. Das MiniTec SmartAssist-System zeigt dabei den aktuellen Arbeitsschritt visuell an, prüft die korrekte Ausführung und reduziert so Anlernzeiten und Fehlerquoten – besonders bei variantenreicher Fertigung.